Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Beschreibung der Anwendung. Welche Funktion hat die Anwendung? Wo wird die Anwendung eingesetzt?
Das Produkt ist eine manuelle Espressomaschine, mit der unter fast allen Bedingungen Espresso zubereiten werden kann - sowohl zu Hause als auch in der Natur. Die Handarbeit in jedem Detail ermöglichte es, ein hochwertiges, zuverlässiges und äußerst geschmackvolles Gerät zu schaffen.
Wie stellen sich die Einsatz-/Umgebungsbedingungen beim Endanwender dar? Welche Herausforderungen mussten dazu gelösen werden?
Die Espressomaschine benötigt keinen Strom für den Betrieb und kann überallhin mitgenommen werden. Die verwendeten Materialien müssen für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sein und dem kochenden Wasser standhalten, das zum Brühen des Kaffees in die Maschine gegossen wird.
Welche Anforderungen mussten die dryspin Gewindetechnik erfüllen?
Die wichtigste Anforderung war ein vollständiger Korrosionsschutz und keine Schmierung der beweglichen Teile.
Welche Lösungen aus der dryspin Gewindetechnik setzen Sie ein?
Es wurde eine PTGSG Trapezgewindespindel in der Gewindeabmessung 12×3 aus Edelstahl verwendet, die sich in einem Polymerblock bewegt. Das Trapezgewinde entspricht im Querschnitt einem gleichschenkeligen Trapez mit einem Winkel von 15°. Der Flankenwinkel beträgt 30°. Im Vergleich zum Normalgewinde hat die Trapezgewindespindel einen größeren Durchmesser und eine größere Steigung. Der Steigungswinkel ist bei eingängigen Trapezgewindespindeln kleiner als der Arkustangens. Somit ist Selbsthemmung gegeben.
An welcher Stelle wurde die Gewindespindel eingesetzt? Wie konnten die dryspin Produkte die Probleme lösen?
Die dryspin Lösung hat ihren Platz im Kurbelmechanismus gefunden. Durch Drehen der Kurbel wird der nötige Druck erzeugt, damit der Kaffee richtig zubereitet werden kann.
Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |