Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
Edelstahl Linearachse mit Zahnriemenantrieb

Flache korrosionsbeständige Edelstahl-Zahnriemenachse

Hygienisch und robust mit geringer Bauhöhe

Die Serie der drylin® Zahnriemenachsen wird durch eine neue Baukastenvariante für die Baugröße 10  erweitert. Die flache Linearachse ZLW-10120 in Breite 120 mm ist komplett aus Edelstahl lieferbar und hat ein Bauhöhe von nur 40 mm. Basierend auf der drylin® W Edelstahlprofilführung wird der Linearschlitten von einem Neopren-Zahnriemen angetrieben und ist anschlussfertig für drylin® E Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren.


Die Linearachse ist korrosionsbeständig und besonders geeignet bei Kontakt mit Wasser und Medien sowie in reinigungsintensiven Umgebungen. Die robuste Konstruktion mit schmierfreien drylin® W Lineargleitlagern gewährleistet eine lange Lebensdauer sowie einen wartungsfreien Betrieb.
 
Mit igus® Technik verbessern Technik verbessern
  • Systemhöhe von nur 40 mm bei neuer Baugröße Ø10 
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Bauteile aus 1.4301 (AISI 304) und 1.4571 (AISI 316Ti)
  • Hublängen variabel bis zu 2.000 mm
  • Modulares System für verschiedene Systembreiten
  • Transparentes Design für leichte Reinigung
Mit igus® Kosten senken Kosten senken
  • Passt sich mit variablen Breiten, Hublängen und Schlittenlängen jeder Anwendung an
  • Einstellung der Zahnriemenspannung direkt am Schlitten
  • Linearführung aus dem drylin® W-Linearbaukasten
  • Lieferung anschlussfertig auch mit Motor und Motorsteuerung
igus® beweist wie es geht! Bewiesen
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Breite Bauform für hohe Abstützung
  • Auslegungshilfen bei Motorauswahl
  • Im igus® Labor getestet: Baukastenachse Serie ZLW, Gr.20, 1.000.000 Zyklen, in Kombination mit Servomoter und Getriebe bei 1.000 N Last, 2.500 mm Hub und einer Geschwindigkeit von 1 m/s
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig Nachhaltigkeit
  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

Technische Daten und Abmessungen [mm]

Art.-Nr.max.
Hublänge

[mm]
Übersetzung


[mm/U]
Verzahnung
 
Zahnriemenmaterial
 
Zahnriemenspannung
[N]


[kg]
Gewicht
(per 100 mm)
[kg]
  
ZLW-10120-ES2000753MNeopren mit Glasfaser2004.70.25 Anfragen
ZLW-10160-ES2000753MNeopren mit Glasfaser2005.20.35 Anfragen
ZLW-10200-ES2000753MNeopren mit Glasfaser2005.90.45 Anfragen
         
 
Art.-Nr.AAIHE2E3E4C4flthalzld2

H7
 
ZLW-10120-ES153150*40140Al-13740240174181829810
ZLW-10160-ES193150*40180Al-17790240174181829810
ZLW-10200-ES233150*40220Al-217120240174181829810
              
 
Art.-Nr.d3g3DK

für DIN912-M6
atlt2luV [mm/U]

Standard
 
ZLW-10120-ES38M410M643592075
ZLW-10160-ES38M410M643592075
ZLW-10200-ES38M410M643592075
        

Robust und vielseitig einsetzbar auch in kleineren Baugrößen

Dafür hat igus die ZLW Linearachse in Edelstahl entwickelt

Um nun auch eine Edelstahl Linearachse für den etwas kleineren Bauraum anbieten zu können, hat igus® die ZLW 10er Baureihe entwickelt. Optional kann sie anschlussfertig für Schritt- oder Gleichstrommotoren geliefert werden, sodass der Montageaufwand so gering wie möglich ist. Durch die beiden Einzelschienen wird die Linearachse deutlich leichter und spart zudem an Gewicht.


ZLW-ES - getestet und bewiesen: mit mehr als 1.000.000 Zyklen ans Ziel

  • ZLW Edelstahl
  • Motor:   Servomotor und Getriebe
  • Last:  1.000 N
  • Hub:  2.500 mm
  • Geschwindigkeit:  1 m/s
  • Vorgabe:  1.000.000 Zyklen
  • Versuchsende:  1.124.744 Zyklen
  • Ziel erreicht:  JA

 


Kontakt

Anfragen zu drylin Linearmodulen Fordern Sie einfach einen Termin an lassen Sie sich umfassend von unseren Mitarbeitern beraten.
Zum Kontaktformular

News

drylin Neuheiten 2020 Lineartechnik Entdecken Sie aktuelle Produkt-Neuheiten aus dem Bereich der Antriebstechnik.
Zur News Übersicht

Konfigurator

Linearachsen mit Zahnriemen online konfigurieren Jetzt online Ihr Antriebssystem mit Zahnriemen-Antrieb in wenigen Schritten konfigurieren.
Zum Konfigurator

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH