Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Neuheiten 2024 im 3D-Druck

SLS-Material für höhere Anwendungstemperaturen

iglidur i230 PTFE-freies SLS-Pulver

Das neue iglidur i230 hält langzeitigen Temperaturen von bis zu 110° Celsius stand. Zudem ist das Material um 80% verschleißfester als Standard PA12. Im Vergleich zu allen SLS-Materialien von igus bietet iglidur i230 außerdem die höchste Biegefestigkeit und ist frei von PTFE. Verfügbar als Material im Shop und jetzt auch im Online 3D-Druck-Service in 5 - 10 Tagen.
 
Weitere Informationen zu iglidur i230 im Material-Shop

ESD-Material für empfindliche Elektronik-Bauteile

iglidur i9-ESD SLS-Pulver mit mittlerer Leitfähigkeit

Mit seinem elektrischen Widerstand von 10bis 109 Ohm ist das Lasersinter-Pulver elektrostatisch ableitend, und gleichzeitig wird die Gefahr von ungewollten Entladungsströmen zwischen empfindlichen, elektrischen Komponenten verringert. Damit eignet es sich ideal für Anwendungen in der Elektronik- und Halbleiter-Industrie. Verfügbar als Material im Shop und im 3D-Druck-Service in 5 - 10 Tagen.
 
Weitere Informationen zu iglidur i9-ESD im Material-Shop


Mehr Informationen zum 3D-Druck bei igus

Additive Fertigung

Mehr zum 3D-Druck mit verschleißfesten Kunststoffen bei igus erfahren.

3D-Druck Materialien

Entdecken Sie auch unsere anderen abriebfesten Kunststoffe für den industriellen Einsatz.

Getestet!

3D-Druck-Materialien aus iglidur im Vergleich zu PLA, ABS und anderen Werkstoffen und Fertigungsverfahren.

Branchen-Broschüre

Erhalten Sie Informationen über alle Lösungen, die igus für den Bereich der Additiven Fertigung bietet.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH