Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Formnext Messe: Abriebfeste 3D-Druck Innovationen live entdecken

Danke für Ihren Besuch auf der Formnext 2023

Wir hatten eine tolle Zeit auf Europas größter Messe für Additive Fertigung und bedanken uns herzlich für Ihren Besuch bei uns.

Am igus-Stand gab es vor allem unsere extrem abriebfesten und selbstschmierenden 3D-Druck-Kunststoffe zu entdecken – für den Einsatz im eigenen 3D-Drucker oder auch im igus 3D-Druck-Service. Dafür sind unsere iglidur Gleitlager-Materialien gemacht.

Neben unseren Bestseller-Werkstoffen haben wir außerdem brandneue Materialien, optimierte Rezepturen und wertvolle Online-Tools auf der Messe vorgestellt.

Unsere Messe-Highlights

Das Highlight an unserem Stand war iglidur i230. Das gleitoptimierte SLS-Material ist PFAS Safe, bietet eine verbesserte mechanische Festigkeit und hält Anwendungstemperaturen bis zu 110 °C stand. Zudem haben wir aufgrund der vielfältigen Anwendungen im Bereich der Elektrotechnik das neue SLS-Pulver iglidur i9-ESD für empfindliche elektronische Komponenten entwickelt.

Das igus 3D-Druck Team freut sich bereits darauf, Sie auf der nächsten Formnext wiederzutreffen und Ihnen unsere Innovationen für industriellen 3D-Druck vorzustellen.

Bis zum nächsten Mal, auf der Formnext 2024! 

3D-Druck Werkstoffe, Verfahren und Services

SLS-Pulver für höhere Anwendungstemperaturen

3D-gedrucktes Gleitlager aus iglidur i230 SLS-Pulver Das neue iglidur i230 hält langzeitigen Temperaturen von bis zu 110° Celsius stand. Zudem ist das Material um 80% verschleißfester als PA12, was ein Standard-Material im SLS-3D-Druck ist. Im Vergleich zu allen SLS-Materialien von igus hat i230 die höchste Biegefestigkeit. Werden Sie jetzt ein Betatester von iglidur i230 und fragen Sie eine Bemusterung an.
Mehr über iglidur i230

ESD-fähiges SLS-Pulver für die Elektrotechnik

ESD-Material für den SLS-3D-Druck Mit seinem elektrischen Widerstand von 10bis 109 Ohm ist das Lasersinter-Pulver elektrostatisch ableitend. Gleichzeitig wird die Gefahr von ungewollten Entladungsströmen zwischen empfindlichen Komponenten verringert. Damit eignet es sich ideal für die Elektronik- und Halbleiter-Industrie. Verfügbar als Material im Shop und im 3D-Druck-Service in 5 - 10 Tagen.
Mehr über iglidur i9-ESD

3D-Druck Resin mit erhöhter Festigkeit für Verschleißteile

Schneckenrad und Kugellagerkäfig aus 3D-Druck Resin Mit iglidur i3000 hat igus das weltweit erste Resin speziell für den DLP 3D-Druck von Verschleißteilen und Zahnrädern entwickelt. Die mechanischen Eigenschaften wurden nun um 50% verbessert, sodass sich die mittels UV-Licht ausgehärteten Teile aus dem Kunstharz durch feinste Details und eine enorme Lebensdauer auszeichnen. Jetzt auch im Online 3D-Druck-Service verfügbar.

Verbessertes Online Tool für 3D-Druck-Service

Online-3D-Druck-Service Mit dem Update des 3D-Druck-Service Tools erhalten Nutzer für jedes Druckmaterial entsprechende Informationen zu Preis, Herstellbarkeit, Lieferzeit und zu voraussichtlicher Lebensdauer des zu druckenden Bauteils. Zusätzlich können nun Gewinde in den gedruckten Bauteilen nachgeschnitten werden.
Mehr über den 3D-Druck-Service

ESD-Material für Low-Cost SLS-Anlagen

ESD-Material für Low Cost SLS-Drucker iglidur i8-ESD ist ein elektrostatisch ableitendes SLS-Material (Widerstand:104 bis 107 Ohm ) für langlebige, abriebfeste 3D-Druck Bauteile, das sich auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser verarbeiten lässt. Für die Verarbeitung auf Low-Cost-Anlagen ist das durchgängig schwarze Pulver jetzt auch im 2 kg-Behälter verfügbar. 
Mehr über iglidur i8-ESD

Mehr Produktivität im Filament-3D-Druck

iglidur i150 auf 2-Kg Spule Unser leicht zu verarbeitendes Allrounder-Filament iglidur i150 gibt es jetzt auf der 2 kg-Spule. So sind beim 3D-Druck von besonders großen oder mehreren Bauteilen in einem Druckvorgang keine Spulenwechsel mehr notwendig. Die Produktivität wird so deutlich gesteigert und es entstehen weniger Filament-Reste.
Mehr über iglidur i150

Flanschlager für hohe Präzision und wenig Spiel

drylin W360CM Flanschlager Höhere Steifigkeiten für besonders geringes Spiel am Arbeitspunkt zeichnen die Lineargleitlager der Serie W360CM für drylin R-Rundwellenführungen aus. Das neue Flanschlager ist korrosionsbeständig und in drei Baugrößen verfügbar – für Säulenführungen mit igus Rundwellen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Mehr über das drylin W360CM Lager

dryspin Zero-Backlash Gewindemutter

dryspin Zero-Backlash Gewindemutter auf einer Alu-Spindel Zur Verringerung des Axialspiels ist eine der präzisesten Lösungen die Zero-Backlash Gewindemutter. Sie besteht aus mehreren Komponenten und stellt sich selbst nach. Sie ist in sechs Abmessungen erhältlich und besonders geeignet für Gewindetriebe mit Steilgewinde zur schnellen Verstellung kleiner Lasten.
Mehr über spielreduzierte Gewindemuttern

Kleine & federvorgespannte Miniaturführung

drylin T Miniatur Ideal für Verstellungen in kleinen und begrenzten Bauräumen sind die drylin T Miniaturführungen.
Für die Baugrößen 09, 12 und 15 hat igus nun neue Linearschlitten mit wählbarer Federvorspannung entwickelt. Sie überzeugen durch kontrollierte Reibung durch definierte Verschiebekräfte und einen leisen, klapperfreien Betrieb.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH