Versandfertig ab 24 Stunden
Schnelle Beratung im WhatsApp-Chat
Bis zu 4 Jahre Garantie
Warenkorb
(0)
DE-DE (DE)
Shop
Konfiguratoren
Produktinformationen
Branchen
Services
Unternehmen & Karriere
Mein Ansprechpartner
DE
(DE)
Change Language :
DE (DE)
igus-icon-arrow-right
Home
igus-icon-arrow-right
Leitungen für Energieketten
igus-icon-arrow-right
Kabel & Leitungen
igus-icon-arrow-right
Datenleitungen
igus-icon-arrow-right
chainflex® Datenleitung CF211
chainflex® Datenleitung CF211
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Für hohe Beanspruchung
PVC-Außenmantel
Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
Flammwidrig
Silikonfrei
Bis zu 4 Jahre Garantie
Art-Nr.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
CF211.02.01.02
Aderzahl und Leiternennquerschnitt
(2x0,25)C
Außendurchmesser d (max.) [mm]
Produktbeschreibung
Technische Daten
Online Tools
Downloads
chainflex® CF211 Datenleitung PVC
Typische Anwendungsbereiche
Für hohe Beanspruchung
Leichte Ölbeeinflussung
Vorzugsweise Indooranwendungen, aber auch Outdoor bei Temperaturen > 5 °C
Freitragende Verfahrwege und bis zu 100 m in gleitenden Anwendungen
Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, Handling, Indoor-Krane
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: Chainflex® Guarantee
Doppelhübe*
5 Millionen
7,5 Millionen
10 Millionen
Temperatur,
R min.
R min.
R min.
von/bis [°C]
[Faktor x d]
[Faktor x d]
[Faktor x d]
-25 / -15
10
11
12
-15 / +70
7,5
8,5
9,5
+70 / +80
10
11
12
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards
Produktbeschreibung
igus-icon-plus
Technische Daten
igus-icon-plus
Online Tools
igus-icon-plus
Downloads
igus-icon-plus
Unsicher ob es passt?
igus-icon-lebensdauerrechner
Lebensdauer berechnen
igus-icon-download-plan
EPLAN Daten laden
igus-icon-gratismuster
Gratismuster anfordern
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
Katharina Wielpütz
igus-icon-phone
+49 2203 9649 7082
E-Mail schreiben
Beratung und Lieferung
Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
igus-icon-arrow-up