Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm

<p>Energiekettenserie 04</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
1 von 5
<p>Energiekettenserie 04</p>
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
7 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
7 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
15 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
19,20 EUR
0,32 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 04.07.015.019,20 EUR
Energiekettenserie 04 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 7 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr