e-ketten® Experte Quickchain.100

Einfach und schnell passende Lösungen finden.

Lebensdauer berechnen

Lebensdauer einer Energiekette berechnen.

e-ketten® Online Shop - langlebige Energieketten für Ihre Anwendung

e-ketten® Produktfinder

Finden Sie schnell und einfach Ihre Kette.

QuickChain.13

Einfach die richtige e-kette® für freitragende Anwendungen bis 13 m Verfahrweg finden.

QuickChain.60

Energiezuführung für lange Verfahrwege von 10 m bis 60 m in wenigen Minuten konfigurieren.

e-ketten® Standardserien

Universal-
baukasten, für alle Einsatz-
zwecke

System E4.1 Riesiger, modularer Baukasten. Beidseitig zu öffnen, kostengünstig. "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m, geringes Gewicht.

riesiger modularer Energieketten-Baukasten

Standard, schnell zu öffnen

E2/000 Standard-Energieketten, mittlere Größen, 21 bis 45mm Innenhöhen. Links und rechts aufklappbar. Vielseitige modulare Innenaufteilung.

schnell zu öffnende Standard-Energieketten

Allrounder, für kleine Größen

E2 micro 5 bis 15 mm Innenhöhen, kleine Teilung, ruhiger Lauf. Geringes Gewicht und kabelschonender Innenraum.

kleine Energieketten

Viele weitere e-ketten®

3D-Bewegungen und Roboter

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Geschlossen, leicht befüllbar, für 2 und 3 Achsen, Kreis- und Spiralbewegungen, modularer Aufbau.

Energieketten für Roboter und 3D-Bewegungen

Kostengünstig und leicht befüllbar

easychain®, E1 Schnell von innen oder außen befüllbare, kostengünstige einteilige Kunststoffketten.

leicht befüllbare und kostengünstige Energieketten

Aufreißbar und schnell befüllbar

Zipper Blitzschnelles Öffnen und Schließen von kleinen und mittleren Energieketten und Rohren.

Energieketten für schnelle Montage und Befüllung

Allrounder, kleine und mittlere Größen

E2 micro, mini 5 bis 41mm Innenhöhen, kleine Teilung, ruhiger Lauf. Geringes Gewicht und kabelschonender Innenraum.

kleine und mittlere Energieketten

Standard, schnell zu öffnen

E2/000 Standard-Energieketten, mittlere Größen, 21 bis 45mm Innenhöhen. Links und rechts aufklappbar. Vielseitige modulare Innenaufteilung.

schnell zu öffnende Standard-Energieketten

Schmutz- und Späneschutz

E2 Rohre Kabelschutz bei Spänen und Schmutz. Einseitig aufschwenkbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung.

Energierohre zum Kabelschutz bei Spänen und Schmutz

Universal-
baukasten, für alle Einsatz-
zwecke

System E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Riesiger, modularer Baukasten. Beidseitig zu öffnen, kostengünstig. "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m, geringes Gewicht.

großer modularer Energieketten-Baukasten

Reinraumeignung, leise und vibrationsfrei

System E3, E6, T3 Extrem leiser Lauf bis zu 38 dB(A). Vibrationsarm, hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigung.
Energieketten E3 - klein, E6 - robust und T3 - vibrationsarm.

leise und vibrationsarme Energiekettensysteme

Vermeidung von statischen Aufladungen

System ESD & ATEX Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD- und Atex-Ausführung ab Lager lieferbar.

Rinnen und Zugentlastungen

Führungsrinnen für lange Verfahrwege. Chainfix- Zugentlastungen.

Rinnen und Zugentlastungen für lange Energieketten-Verfahrwege

Schutzschläuche

PMA Zum Schutz flexibler, elektrischer Leitungen in E-Ketten®.

Schutzschläuche zum Einsatz in Energieketten

e-spool

Multi-Energie-Spule Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.

Die Alternative zur Kabeltrommel

News 2017

Intelligente e-ketten® und schnelle Montage, 80% Prozesskosten sparen und vieles mehr …

e-ketten

Anwendungen

Technik verbessern und Kosten senken - Inspiration durch Beispiele aus der Praxis.

Technisches Wörterbuch

Alphabetische Sammlung mit Erklärung technischer Begriffe.

Innenaufteilungs-
Konfigurator

Schnelles und einfaches Befüllen von e-ketten®, mit Stückliste, 3D-CAD Download, Speichern....

3D-CAD

Energieketten schneller und einfacher konstruieren. Mit Dateiformaten für verschiedenste Systeme

Energiebedarf bis zu 57% senken

Mit energieeffizienten Energieketten und chainflex®-Leitungen kann der Leistungsbedarf von Antrieben um rund 57% gesenkt werden.

Fünfter vector® award

Fünfter vector® award für mutige Energieketten-
Lösungen und kabel-
gebundene Systeme.

vector® award

e-ketten® Testlabor

Werfen Sie einen Blick ins Testlabor, wo alle Produkte ausgiebig unter die Lupe genommen werden.

e-kette® im Testlabor
* Die Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware