Spindellagerung

Die Spindellagerung von dryspin sorgt für die sichere und präzise Aufnahme von Gewindespindeln in Ihren Systemen. Unsere dryspin SLS Lagerböcke sind korrosionsbeständig, leicht und in verschiedenen Varianten erhältlich – jeweils passend für Gewindegrößen von 6–24 mm. Alle Lagerböcke bestehen aus eloxiertem Aluminium und sind mit wartungsfreien iglidur Gleitlagern oder optional kugelgelagert (BB) erhältlich und ermöglichen einen schmierfreien, langlebigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

Die Spindellagerung ist als Festlager, Loslager oder kugelgelagerte Variante verfügbar und lässt sich so optimal an unterschiedliche Belastungen und Bewegungsanforderungen anpassen. Während der Festlager-Lagerbock die Spindel axial und radial fixiert, erlaubt die Loslagerung axiale Längenänderungen, etwa bei Temperaturschwankungen. Kugelgelagerte Lagerböcke eignen sich besonders für höhere Drehzahlen und motorisierte Antriebe und sorgen für einen ruhigen, effizienten Lauf der Spindel.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice