Klemmringe

Die dryspin Klemmringe bieten eine zuverlässige und präzise Lösung zur axialen Fixierung von Trapezgewindespindeln. Erhältlich als Klemmring mit Rechtsgewinde (CRR), Klemmring mit Linksgewinde (CRL) sowie als Klemmring ohne Gewinde (KRM), ermöglichen sie eine flexible Anpassung an unterschiedliche Konstruktionsanforderungen. Alle Varianten stehen für hohe Passgenauigkeit, einfache Montage und langlebige Qualität.

Klemmringe mit Rechts- oder Linksgewinde eignen sich ideal zur sicheren Positionierung auf Trapezgewindespindeln und gewährleisten eine stabile Kraftübertragung. Die gewindelose Ausführung bietet eine besonders einfache Befestigung für vielseitige Anwendungen. Dank robuster Ausführung und präziser Fertigung sind dryspin Klemmringe optimal für Anwender, die Wert auf Zuverlässigkeit, Präzision und eine wartungsarme Lösung legen.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

igus-icon-phone+49 2203 9649 9809

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr