Kunststoffplatten

Die iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten überzeugen durch ihre hohe Verschleißfestigkeit. Um unterschiedlichen Anforderungen im Einsatz und der Umgebung gerecht zu werden, werden die Kunststoffplatten in drei Materialien aus dem iglidur® Programm angeboten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Egal ob als vielseitig einsetzbare, als besonders verschleißfeste schwarze oder als FDA-konforme Kunststoffplatte -  der Einsatz der Kunststoff-Halbzeuge ist ohne Schmiermittel möglich und erfüllt so hohe Hygieneanforderungen der Anwendungsumgebung. iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten finden unter anderem im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.
Die Kunststoffplatten sind als Zuschnitt oder Fertigteil ab einer Stärke von 2 mm bis 40 mm lieferbar, werden in 3 verschiedenen Kunststoffmaterialien und bis zu 7 Standardgrößen angeboten.

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
Abmessung
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 5

iglidur® A350, Halbzeuge Platten mit FDA-Konformität für mittlere bis hohe Belastungen

  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  •  Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
     
292,36 EUR/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
10 in 24 Stunden
2 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, Halbzeuge Platten, Allrounder für den Dauerlauf

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
30,77 EUR/Stk.
28 Variante(n), davon versandfertig:
25 in 24 Stunden
3 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, Halbzeug Platten mit FDA-Konformität und hoher Chemikalienbeständigkeit

  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Sehr gute Reibwerte
44,67 EUR/Stk.
15 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 24 Stunden
3 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, Halbzeug Platten, Food-Allrounder

  • Entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleissfestigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
90,52 EUR/Stk.
7 Variante(n), davon versandfertig:
6 in 24 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JB, Halbzeuge Platten, hoch verschleißfest in schwarz

  • Geringer Verschleiß
  • Niedriger Reibwert
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Medienbeständigkeit
102,00 EUR/Stk.
6 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
1 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

Kunststoffplatten aus iglidur® - Werkstoff für schmiermittelfreie Gleitlager

Die Kunststoffplatten aus iglidur® - Polymeren wurden speziell als Werkstoff für die Herstellung von Gleitlagern und Gleitelementen als Halbzeug entwickelt, die schmiermittelfrei betrieben werden sollen. Das Material lässt sich mit allen spanabhebenden Verfahren bearbeiten. Die aus iglidur® - Polymeren gefertigten Bauteile zeichnen sich durch hohe Festigkeit, geringen Verschleiß und niedrige Reibwerte aus. Im Kunststoffplatten Shop der igus® GmbH werden Platten in verschiedenen Standardgrößen angeboten. Bei Bedarf werden die Plattenhalbzeuge auch als Zuschnitt nach Kundenangaben geliefert.

Unterschiedlichsten Einsatzbedingungen angepasst
Teile aus iglidur® - Polymeren werden vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der Medizintechnik und im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Um den unterschiedlichen Bedingungen gerecht zu werden, liefert die igus® GmbH Plattenhalbzeuge aus den Materialien iglidur® A350, iglidur® J und iglidur® JB, denen ein hohes Maß an Druckfestigkeit und Elastizität gemeinsam ist.
Der Werkstoff iglidur® A350 eignet sich wegen seiner Schmiermittel- und Wartungsfreiheit besonders für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie und der Pharmazie. Er erfüllt die strengen Vorgaben der Food and Drug Administration (FDA). Die FDA überwacht in den USA die Sicherheit von Lebens- und Arzneimitteln. Das iglidur® A350 ist im Temperaturbereich von -100 °C bis +180 °C einsetzbar und erträgt kurzzeitig Temperaturen von bis zu +210 °C. Der Werkstoff hält mittleren bis hohen Belastungen sowohl bei Rotationen als auch bei Schwenkanwendungen stand und ist stoßfest.
Besonders verschleißfest ist der Werkstoff iglidur® J. Teile, die daraus gefertigt werden, sind schwingungsdämpfend, weisen niedrige Reibungswerte im Trockenlauf auf und besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Die Umgebungstemperaturen können im Bereich von -50 °C und +90 °C liegen und dürfen kurzzeitig +120 °C erreichen.
Auch der Werkstoff iglidur® JB ist für den Temperaturbereich von -50 °C bis +90 °C mit kurzzeitigen Werten von +120 °C geeignet. Er ist durch geringen Verschleiß, niedrige Reibwerte, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Medienbeständigkeit gekennzeichnet.

Idealer Werkstoff für die zerspanende Fertigung
Die Dicke der Platten liegt zwischen 2 mm und 25 mm. Die Standardlänge der Kunststoffplatten beträgt 500 mm. Die Standardbreiten liegen gestaffelt zwischen 240 mm und 1000 mm.
Die Kunststoffplatten lassen sich mit sehr hoher Genauigkeit spanend bearbeiten. Für Sägearbeiten eignen sich Werkzeuge aus Hartmetall (HM) sehr gut. Drehen, Fräsen und Bohren gelingen mit Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) am besten.
Technologisch bedingt können sich bei der Bearbeitung mechanische Spannungen im Material ausbilden. Durch langsames Erwärmen, Halten der Temperatur auf einem bestimmten Niveau und anschließendes langsames Abkühlen (Tempern) lassen sich die Materialspannungen beseitigen. Die Mitarbeiter der igus® GmbH stehen bei Fragen jederzeit gern zur Verfügung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH