autoglide 5 - Energie- und Datenübertragung in 1 Stunde installiert

Technische Daten:

VerfahrwegGeschwindigkeitGeräusch im Betrieb
80 m4 m/s63 dB(A) bei 2 m/s
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Häufig gestellte Fragen FAQ

Dämpfungselemente

  • Abrollgeräusch um 3 dB(A) bei 1 m/s verringert
  • Höhere Laufruhe
  • Einfach in die Spurhalter einstecken
  • Zeitsparende Nachrüstung
  • Lieferbar ab Lager

Festpunktbrücke

  • Mittige Einspeisung/gegenläufige Energieführung möglich
  • Optimal bei gegenläufigen Anwendungen
  • Lieferbar ab Lager

Lieferprogramm:

Art.-Nr.InnenhöheInnenbreiteBiegeradius***
2400.05AG525 mm57 mm075 / 100 / 125 / 150 mmTo the shop
2600.07AG5 35 mm75 mm075 / 100 / 125 / 150 mmTo the shop
2600.10AG5 35 mm100 mm075 / 100 / 125 / 150 mmTo the shop
Art.-Nr.InnenhöheInnenbreiteBiegeradius***
E4.32.10AG532 mm100 mm100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
E4.32.112AG532 mm112 mm100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
E4.32.12AG532 mm125 mm100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
E4.32.15AG532 mm150 mm100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
E4.32.17AG532 mm167 mm100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
E4.32.20AG532 mm200 mm100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
E4.32.262AG542 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.10AG542 mm100 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.112AG542 mm112 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.12AG542 mm125 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.15AG542 mm150 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.17AG542 mm167 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.20AG542 mm200 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.262AG542 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm

Problemstellung der Anwender:

Ihre Vorteile mit autoglide 5:

  • Lässt sich einfach in der Gasse auf einem Seil oder einem Profil aufbauen
  • Günstiger Preis
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen
  • Langlebig, wartungsfrei und leicht zu reinigen
  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in EINEM System
  • 4 m/s Geschwindigkeit
  • 80 m Verfahrweg
  • Leiser Lauf: 63 dB(A) bei 2 m/s
  • Hallenboden bleibt frei, keine Führungsrinne benötigt
  • Als konfektioniertes System mit Leitungen, Schläuchen und Steckern lieferbar
autoglide 5

Wie funktioniert's?

  1. Die autoglide 5 benötigt keine Führungsrinne! Viel bohren, schrauben und ausrichten entfällt! Stattdessen wird eine Seilspanneinheit am Anfang und Ende des Verfahrwegs befestigt: Also 4 Schrauben, die gesetzt werden, anstatt hunderte von Schrauben für die Befestigungskonsolen einer Stromschiene.
  2. Das Führungsseil wird mit „Kinder-Muskelkraft“ gespannt. Mehr nicht!
  3. Die autoglide 5 wird als readychain, also mit Leitungen und ggf. Steckern, vorkonfektioniert auf die Baustelle geliefert. Je nach Länge auf Palette oder auf Trommel.
  4. Entweder von Hand oder aber mit Trommel einfach ausgerollt, wird die Energiekette auf dem Seil ausgelegt.
  5. Am Festpunkt und am Mitnehmer des RBG’s oder QVW befestigt, angeschlossen und fertig.
  6. Kein Ausrichten des optischen Datenübertragungssystems, kein Ausrichten des Stromabnehmers, kein Überprüfen der Schleifleitungsstöße.

Montageanleitung

Verfügbarkeit erhöhen und Stillstände vermeiden

  • Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit sowie der maximalen Lebensdauer
  • Bessere Fehleranalyse dank Echtzeit-Maschinendatenerfassung
  • Einfache Einbindung in Industrie 4.0/Smart Factory-Konzepte
  • Eliminierung von ungeplanten Stillstandszeiten oder Maschinenausfällen
  • Instandhaltungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
  • Realisierung von zustandsabhängiger Instandhaltung

Anwendungsbespiele mit autoglide

autoglide 5 im AKL-Regalbediengerät von Gebhardt Intralogistics

autoglide 5 Regalbediengerät

autoglide 5 in RBGs von Kardex Mlog

autoglide 5 in der Fördertechnik

autoglide 5 in der Fördertechnik
autoglide 5 im BANG Kran

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung