Spezialleitungen
Spezialleitungen
chainflex® Spezialleitungen - Lösungen für besondere bewegte Anwendungen
chainflex® Spezialleitungen sind Leitungen für besondere Einsatzfälle wie etwa hängende Anwendungen, für den Einsatz in Schienenfahrzeugen oder Thermo-Ausgleichsleitungen. Nutzen Sie unser umfangreiches Leitungswissen und die Erfahrung von über 2 Milliarden Testzyklen die im igus® eigenen chainflex®-Labor jährlich realisiert werden. Das stetig wachsende Programm der chainflex® Spezialleitungen basiert auf Anforderungen unserer Kunden. Auch für Sonderanwendungen fertigt igus® Leitungen und greift dabei auf die unterschiedlichsten Werkstoffe und Fertigungsverfahren zurück. Eine kundenspezifische Sonderanfertigung kann je nach Aufbau ab Längen von 500 m möglich sein.
Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellungen!


 
Produkte
Kernanforderungen
Leitungsaufbau
Anforderungen

Spezialleitung | Spezialkabel

chainflex® Spezialleitungen bieten Lösungen für besondere und sehr spezielle Anwendungen, die herkömmlichen Aufgaben hinausgehen. Sie finden in unserem ständig wachsenden Spezialkabel Sortiment immer Spezialleitungen, die sich an Ihren Sonderanforderungen orientieren. Sollte keine der zur Auswahl stehenden Spezialkabel Ihren Anforderungen genügen, bieten wir die Möglichkeit chainflex® Leitungen für Sonderanwendungen zu fertigen. Dies ermöglicht uns der Zugriff auf unterschiedliche Werkstoffe und Fertigungsverfahren.
Wodurch zeichnen sich Spezialleitungen aus?
Spezialleitungen sind Kabel oder Leitungen die besondere Eigenschaften haben und zusätzlich für einen bestimmten Zweck bzw. Aufgabe gefertigt werden. Spezialkabel können Abwandlungen von folgenden Leitungen sein:
Busleitungen
Datenleitungen
Motorleitungen
Koaxialleitungen
Lichtwellenleitungen
Mess-Systemleitungen
Servoleitungen
Steuerleitungen

Aber auch besondere Spezifikationen sind kein Problem für chainflex® Spezialleitungen. Unsere Experten für chainflex® Spezialleitungen stehen Ihnen gern zur Verfügung, schauen Sie doch einfach in unseren Chat oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir finden für Sie die ideale Lösung. Unsere Spezialleitungen werden mit über 2 Millionen Testzyklen im igus® Testlabor auf die Probe gestellt und daher können wir die Lebensdauer unserer Spezialkabel genau bestimmen. Primär werden unsere chainflex® Spezialleitungen in e-ketten® verbaut und sind somit besonders gut geeignet für Anwendungen in Bewegung. Als Experte für tribologisch optimierte Kunststoffe sind wir in der Lage, jede Aufgabe zu lösen. Wir machen den Unterschied. Durch unsere Erfahrungen im Testlabor ist jede Spezialleitung von igus® extremsten Anforderung gewachsen. Unsere Energieketten sind ständig in Bewegung und erfordern Leitungen, die sich ebenfalls mitbewegen. Die chainflex® Spezialleitung ist nur eine von vielen Leitungen, die eingesetzt werden kann. Wir bieten zudem Lichtwellenleiter, Koaxialleitungen und viele weitere chainflex® Leitungen. Diese Leitungen werden ebenfalls speziell für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt. Der hohe Qualitätsstandard und die extrem vielen Tests machen das chainflex® Spezialkabel zu einem zuverlässigen Produkt. Sie sind auf der Suche nach einer individuellen Lösung? Unsere chainflex® Experten beraten Sie gern und das nicht nur zu speziellen Leitungen. Rufen Sie uns an oder nutzen Sie den Chat auf unserer Seite. Wir freuen uns auf Ihre Anwendung. Denn Ihre Aufgabenstellungen sind unser Antrieb für Innovation und Fortschritt.

Anzahl Produkte: 6   
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8203
E-Mail schreiben


Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-0
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben