Motorleitungen
Motorleitungen
chainflex® Motorleitungen für Energieketten für höchste Beanspruchung
chainflex® Motorleitungen stehen als PVC-Motorleitungen und TPE-Motorleitungen sowohl als mehradrige Leitungen sowie als Einzeladern zur Auswahl. Flammwidrige, ölbeständige, halogenfreie und UV-beständige Varianten als geschirmte oder ungeschirmte Leitung sind möglich. Motorleitungen von chainflex® werden bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 5xd
  • Gesamtschirm mit optimalem Flechtwinkel
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE
Produkte
Kernanforderungen

Details anzeigen
Leitungsaufbau
Antriebstechnik- System
Anforderungen
Material
Elektrische Werte

Motorleitung

chainflex® Motorleitungen für höchste Ansprüche: Unsere Motorleitungen stehen als PVC Motorleitung und TPE Motorleitung zur Auswahl. Optional kann zwischen einer mehradrigen Motorleitung und/oder einer einzeladrigen Motorleitung gewählt werden. chainflex® Motorleitungen sind speziell für bewegte Anwendungen entwickelt. Um eine hohe Qualität und lange Lebensdauer der Motorleitung zu gewährleisten, werden alle Motorleitungen im igus® Testlabor sorgfältig getestet. Diese Testdaten erlauben es uns, unsere Online Tools zu entwickeln. Mit dem Lebensdauerrechner für Motorleitungen sind Sie in der Lage, die Lebensdauer der Leitung zu bestimmen. Durch die Eingabe weniger Parameter gibt Ihnen unser Tool unter den von Ihnen vorgegebenen Bedingungen die Lebensdauer der Motorleitung aus. Egal ob Maschinen-, Anlagenbau oder andere industrielle Anwendungen, chainflex® Motorleitungen erfüllen die höchsten Standards. Unsere Motorleitungen sind je nach Leitungstype UV-beständig, flammwidrig und halogenfrei. Über die Filterfunktion auf der linken Seite, können Sie einfach und schnell die passende Motorleitung finden. Primär werden chainflex® Motorleitungen in unseren e-ketten® verbaut und werden häufig mit folgenden Leitungstypen bzw. Kabeltypen kombiniert:
Busleitungen
Datenleitungen
Koaxialleitungen
Lichtwellenleitungen
Mess-Systemleitungen
Servoleitungen
Spezialleitungen
Steuerleitungen

Unsere chainflex® Leitungen werden auch in der Robotik eingesetzt. Dort haben diese den Vorteil, dass sie in Bewegung selbst unter extremsten Bedingungen eine besonders lange Lebensdauer aufweisen. Fast alle Kabelvarianten, darunter auch Motorleitungen, sind als geschirmte wie auch als ungeschirmte Motorleitungen erhältlich. Haben Sie noch Fragen? Unsere chainflex® Experten für Motorleitungen stehen Ihnen jederzeit im Chat, per E-Mail oder am Telefon zur Verfügung.

 

Anzahl Produkte: 27   
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8203
E-Mail schreiben


Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-0
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben