Servoleitungen
Servoleitungen
chainflex® Servoleitungen für Energieketten für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
chainflex® Servoleitungen für Energieketten sind mit oder ohne Innenmantel verfügbar. Sie sind je nach Typ flammwidrig, kühlmittel- und ölbeständig, kälteflexibel oder als tordierbare Variante möglich. Die Servoleitungen sind für alle namhaften Antriebshersteller lieferbar. Im igus® Labor mit  Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 7,5xd
  • Gesamtschirm mit optimalem Flechtwinkel
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE
Produkte
Kernanforderungen

Details anzeigen
Leitungsaufbau
Antriebstechnik- System
Anforderungen
Material
Elektrische Werte

Servoleitung

chainflex® Servoleitungen von igus® sind speziell für e-ketten® entwickelt. Unsere Servokabel eignen sich besonders für den Einsatz in Bewegung.
Im igus® Testlabor werden chainflex® Servoleitungen unter verschiedenen Bedingungen getestet. So können wir höchste Qualität und lange Lebensdauer gewährleisten. Wir testen unsere Servoleitungen bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Die chainflex® Servoleitung verfügt über verschieden Zulassungen zum Beispiel CTP, RoHS, EAC, CE und viele weitere. Zudem sind die Servokabel flammwidrig sowie ölbeständig, somit eignet sich die chainflex® Servoleitung ideal für den Einsatz in Maschinen oder Produktionsstraßen. Durch den speziellen Aufbau der Servoleitung ist eine sehr lange Lebensdauer selbst in bewegten Anwendungen gewährleistet. Da die chainflex® Leitungen einem extrem hohen Standard entsprechen, sind Biegeradien ab „7,5 x d“ möglich. Primär sind die Servokabel zusammen mit Datenleitungen, Steuerleitungen und weiteren chainflex® Leitungen in Energieketten verbaut. Mit unserem Konfigurator können sie den Inhalt Ihrer e-kette® bestimmen. Legen Sie fest, welche Lichtwellenleitungen eingesetzt werden sollen, bestimmen Sie die Länge der Koaxialleitung oder definieren Sie die Überlänge der Busleitungen. Zusätzlich können Sie sich mit dem chainflex® Lebensdauerrechner die Lebenszeit der gewünschten Servoleitung ausrechnen. Damit erreichen Sie Planungssicherheit, senken Wartungskosten und sparen Zeit. Ganz nach unserem Grundsatz: „cost down… life up“.

Leitungen, die oft zusammen in Energieketten verbaut werden:
Busleitungen
Datenleitungen
Koaxialleitungen
Lichtwellenleitungen
Steuerleitungen

Vorteile der chainflex® Servoleitung:
Unsere Servoleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® bei igus® getestet. Das gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität. Zusätzlich kann igus® die Lebensdauer testen und die Leitungen kontinuierlich optimieren. chainflex® Servoleitungen stehen als PVC Servoleitungen und PUR Servoleitungen zur Auswahl. Zusätzlich sind die PVC Servoleitungen und PUR Servoleitungen mit oder ohne Innenmantel erhältlich. Nutzen Sie unseren e-ketten® Konfigurator und bestellen Sie noch heute die für sie ideale Energiekette. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Servoleitung oder möchten Sie weitere Informationen, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Unsere Experten sind auch im Chat für Sie da.
igus® chainflex® Servoleitung hält – oder Geld zurück!

 

Anzahl Produkte: 8   
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8203
E-Mail schreiben


Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-0
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben