Mess-Systemleitungen
chainflex® Mess-Systemleitungen für Energieketten für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
chainflex® Mess-Systemleitungen, oder auch Resolverleitungen, Feedbackleitungen, Geberleitungen, Encoderleitungen für Energieketten sind Leitungen für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die Mess-Systemleitungen verfügen über verschiedene Zulassungen und stehen für Systeme fast aller namhafter Hersteller wie B&R, Baumüller, Heidenhain, Lenze oder Siemens zur Verfügung. Sie sind je nach Type flammwidrig, kühlmittel- und ölbeständig, kälteflexibel oder todierbar. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 10xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE
Produkte
Kernanforderungen

Details anzeigen
Leitungsaufbau
Antriebstechnik-System
Anforderungen
Elektrische Werte

Mess-Systemleitung|

chainflex® Mess-Systemleitung ist ein Überbegriff und fasst viele komplexe Aufgabenbereiche zusammen. Die chainflex® Mess-Systemleitungen werden in Resolverleitungen, Feedbackleitungen, Geberleitungen sowie Encoderleitungen aufgeteilt. Hier finden Sie die unkonfektionierte Mess-Systemleitung von igus® aus der chainflex® Serie. Die Mess-Systemleitungen werden im igus® Testlabor auf ihre Widerstandsfähigkeit mit vielen Millionen Zyklen getestet. Zur Wahl stehen PVC-, PUR- und TPE-Mess-Systemleitungen. Die chainflex® Leitung ist für viele Systeme verfügbar, unter anderem für:
B&R        |    Baumüller    |    Beckhoff
Berger Lahr    |    Control Techniques    |    Danaher Motion
ELAU    |    Fagor    |    Fanuc
Heidenhein    |    Lenze    |    NUM
Rexroth    |    SEW    |    Siemens    |    Stöber
Sowie viele weitere…
Die chainflex® Mess-Systemleitung verfügt über verschiedene Zulassungen und Zertifikate, zum Beispiel UL/CSA, CTP, EAC oder CE und weitere. Wie gewohnt sind unsere chainflex® Leitungen UV-beständig, flammwidrig oder ölbeständig und damit in einem großen Anwendungsumfeld nutzbar. Wählen Sie den für Sie relevanten Mindestbiegeradius. Die Mess-Systemleitungen können bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden. Jede unserer Leitungen entspricht den Vorgaben der Antriebshersteller. Konfektionierte chainflex® Leitungen finden Sie hier
Haben Sie Fragen zu unserer chainflex® Mess-Systemleitung?
Unsere chainflex® Leitungsexperten sind für Sie da, nutzen Sie bequem unseren Chat oder rufen Sie einfach an. Außerhalb der Geschäftszeiten können Sie uns eine Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail schicken. Weitere alternative Bezeichnungen von Mess-Systemleitungen sind hier aufgeführt:
Mess-Systemleitungen
Resolverleitungen
Feedbackleitungen
Geberleitungen
Encoderleitungen
PVC Mess-Systemleitungen
PUR Mess-Systemleitungen
TPE Mess-Systemleitungen

Anzahl Produkte: 7   
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8203
E-Mail schreiben
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
Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-8204
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben