Steuerleitungen
chainflex® Steuerleitungen für Energieketten für kleinste Biegeradien
chainflex® Steuerleitungen stehen für die unterschiedlichsten mechanischen Anforderungen in verschiedenen Zulassungen und Konformitäten zur Auswahl. Sie sind je nach Steuerleitungstype torsionsfähig, für besonders enge Radien oder besonders tiefe Temperaturen geeignet, UV-beständig, flammwidrig und halogenfrei lieferbar. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 4xd
  • Geschirmt / ungeschirmt
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE
Produkte
Kernanforderungen

Details anzeigen
Leitungsaufbau
Anforderungen
Material
Elektrische Werte

Steuerleitung

chainflex® Steuerleitungen als flexible Leitungen für kleinste Biegeradien: Speziell entwickelt um den hohen Ansprüchen für Industrie, Anlagenbau und Maschinen standzuhalten. Unsere Steuerleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Durch die strengen Test-Kriterien im igus® Testlabor stellen wir sicher, dass unsere Steuerleitungen eine hohe Lebensdauer und Qualität bieten. Die chainflex® Steuerleitung ist als PVC Steuerleitung, PUR Steuerleitung und TPE Steuerleitung erhältlich. Alle Steuerleitungen verfügen über verschiedene Zulassungen und Konformitäten (CE, NFPA, CEI und viele weitere). Je nach Steuerleitungstype sind diese torsionsfähig und können auch bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden. chainflex® Steuerleitungen sind UV-beständig, flammwidrig und halogenfrei. Sogar extremsten Temperaturen halten die Steuerleitungen stand. Um die richtige Steuerleitung zu finden nutzen Sie unsere Filteroptionen.
chainflex® Steuerleitungen werden oft in Energieketten oder in der Robotik eingesetzt. Die Steuerkabel werden in Kombination mit chainflex® Busleitungen oder chainflex® Datenleitungen auch in unseren e-ketten® verbaut. Die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen ermöglicht besonders kleine Biegeradien und das Montieren der Leitungen selbst bei platzsparender Bauweise. Auch die lange Lebensdauer vor allem bei bewegten Anwendungen sollte hier beachtet werden. Nutzen Sie unseren Lebensdauerrechner für Steuerleitungen und überzeugen Sie sich von der langen Lebensdauer der igus® Leitungen. Technische Daten unserer Steuerleitungen können Sie bequem als PDF zu jedem Produkt herunterladen. Bei Fragen und Anfragen zu chainflex® Steuerleitungen stehen Ihnen unsere chainflex® Experten gerne zur Verfügung. Sie können uns per Chat Fragen zum Thema Steuerleitungen oder weiteren Produkten von igus® stellen. Selbstverständlich sind wir auch telefonisch oder per E-Mail für Sie da.
igus® chainflex® Steuerleitung hält – oder Geld zurück!

Anzahl Produkte: 20   
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8203
E-Mail schreiben
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
Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-8204
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben