Leitungen für Bewegung chainflex®
Ausfallsichere Leitungen für Energieketten - mit Garantie
chainflex® Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Energieketten oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.
chainflex® Leitungen erfüllen die Anforderungen an EMV-Sicherheit sowie Normen und Richtlinien wie UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus und Profibus. Es stehen verschiedene Mantelwerkstoffe zur Verfügung. Das Sortiment umfasst Steuerleitungen, Servoleitungen, Motorleitungen und Roboterleitungen sowie Busleitungen, Datenleitungen, Geberleitungen und Lichtwellenleitungen. chainflex® Leitungen für Energieketten funktionieren selbst bei vielen Zyklen, hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen sowie extremsten Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei.
Produkte
Kernanforderungen

Details anzeigen
Leitungsaufbau
Anforderungen
Material
Elektrische Werte

Unkonfektionierte Leitungen

Als Experte für e-ketten® wissen wir, wie wichtig Leitungen in Energieketten sind. Vor allem wenn es sich um dauerhafte Bewegung unter extremen Bedingungen handelt. Da Standard-Kabel in bewegten Anwendungen schnell den Dienst quittieren, haben wir chainflex® entwickelt. chainflex® Leitungen sind speziell für den Einsatz in „Bewegung“ konzipiert. Das bedeutet sie halten viele Millionen Zyklen in bewegten Anwendungen aus. Da nicht nur Servoleitungen in einer e-kette® verlaufen, haben wir in unserem Sortiment auch viele weitere Leitungen, wie z.B. Datenleitungen oder Busleitungen. Um auch den härtesten Anforderungen gewachsen zu sein, sind chainflex® Leitungen flammwidrig sowie ölbeständig. Weitere chainflex® Leitungen:

Sie haben Fragen zu igus® chainflex® Leitungen?
Wir sind für Sie da!
Fragen zum Thema:
chainflex® Servoleitungen sind optional mit PVC oder PUR ummantelt und haben einen Biegeradius ab 7,5 x d. Dabei erreichen sie eine Geschwindigkeit von bis zu 10m/s. Durch den speziellen Aufbau der chainflex® Leitung sind Millionen von Zyklen in e-ketten® kein Problem. Die lange Lebensdauer aber auch das Gewicht ermöglichen wartungsarme Konstruktionen in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten. Ob für Produktionsstraßen mit einfacheren Wartungsarbeiten oder auf Schiffen bei extremem Wetter. Mit chainflex® Leitungen sind Sie immer gut vorbereitet.

  • chainflex®
  • e-kette®
  • readycable®

Anzahl Produkte: 20   
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8203
E-Mail schreiben


Einkaufen bei igus®
  • 100.000 Produkte online
  • Versandfertig ab 24 h
  • Keine Mindestbestellmenge
  • CAD Direkt Download
  • Kostenlose Muster
  • Beratung von 7-20 Uhr
Geprüfte Leistung
Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-8204
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben