Schmierfreie Gleitlager - iglidur®
Jetzt Lager wechseln und bis zu 40% Kosten sparen
Keine Schmierung und Reduzierung von Wartungsarbeiten, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar - das ist die Kernidee der iglidur® Polymergleitlager.
Das igus® Gleitlagersortiment umfasst zylindrische Gleitlager, Flanschgleitlager, Anlaufscheiben, Kolbenringe, Clips-Gleitlager und viele weitere Bauformen. iglidur® Gleitlager bieten immer eine Lösung - entweder aus dem Katalogprogramm oder als maßgeschneiderte Sonderlösung. Alles ab Stückzahl 1!
iglidur® Gleitlager eignen sich für alle bewegten Anwendungen  - von der automotiven Großserie zum Sondermaschinenbau, von der Unterwasseranwendung über die Lebensmittel- oder Tabakindustrie, für extreme Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit bis zur einfachen Blechdurchführung. 
 
Informationen & Hintergründe

Warum iglidur® Gleitlager?

Schmierung abschaffen, Standzeiten erhöhen und Kosten senken

Schmierfrei dank Hochleistungskunststoff
iglidur® Gleitlager aus hochverschleißfesten Polymeren, verbessert durch exakt abgestimmte Zusätze von Verstärkungsstoffen und Festschmierstoffen, machen eine externe Schmierung überflüssig. Sie setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: Basispolymere für die Verschleißfestigkeit, Fasern und Füllstoffe verstärken die Lager für die Aufnahme hoher Kräfte oder Kantenbelastungen und Festschmierstoffe schmieren die Lager selbständig und vermindern die Reibung des Systems.

Getestet und berechenbar
Mit jährlich über 135 Billionen Testbewegungen testen wir die iglidur® Kunststoffe ausgiebig hinsichtlich Verschleiß und Reibwert sowie weiteren relevanten Materialeigenschaften. Kern unserer Forschung ist es, auf Basis stetig verbesserter Werkstoffe präzise Prognosen über das Lagerverhalten, insbesondere der Lebensdauer der Gleitlager in bewegten Anwendungen zu geben. iglidur® Polymergleitlager von igus® bedeuten den Schritt von der Kunststoffbuchse zum getesteten und damit berechenbaren Maschinenelement für eine lange Lebensdauer Ihrer Anwendung. Sie haben sich seit 1983 millionenfach bei Kunden auf der ganzen Welt in unzähligen Anwendungen bewährt, in denen die Standzeiten erhöht wurden.
Auf Basis aller Testergebnisse könne wir die Lebensdauer der Gleitlager verlässlich berechnen, auch online mit unserem Lebensdauerrechner.

Kosten runter
Sparen Sie Kosten durch den Wegfall der Schmierung, durch gesteigerte Standzeiten, durch Gewichtsreduktion in Ihrer Anwendung und durch den günstigen Anschaffungspreis. Mehr als 3.000 Abmessungen sind ab Lager verfügbar, ohne Mindestbestellwert.


Kunststoff statt Metall

Höhere Lebensdauer & 40% Kosten sparen

Wechseln Sie jetzt das Lager
Seit mehr als 30 Jahren stellen die RoHS-konformen iglidur® Gleitlager sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine interessante Alternative zu metallischen Gleitlagern dar. Als Standard ab Lager oder als maßgeschneiderte Sonderlösung ersetzen sie heute schon millionenfach metallische Buchsen.

Das richtige Gleitlager für jede Anwendung
  • aus Tribopolymeren
  • schmierfrei
  • getestet und berechenbar
  • schmutzunempfindlich und korrosionsfrei
  • leicht und leise
  • großes Standardprogramm und individuelles Design
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

René Achnitz
+49 2203 9649 529
E-Mail schreiben


Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-0
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben