Einzigartiges Trennstegsystem von igus revolutioniert Konfektionierung von e-ketten09.02.2017

80 Prozent Zeitersparnis mit der am schnellsten zu konfektionierenden Energiekette der Welt

Hannover/Köln, 9. Februar 2017 – Dass eine schnelle Konfektionierung Geld und Zeit spart, liegt auf der Hand. Einen Vorteil haben Kunden aber nur dann, wenn die zu konfektionierende Energiekette genau auf dieses Ziel zugeschnitten ist. Mit der E4.1L bietet der motion plastics Spezialist igus die am leichtesten zu befüllende e-kette am Markt. Dank des neuartigen Trennstegsystems, das igus auf der Hannover Messe 2017 den Besuchern zeigt, wird die individuelle Innenaufteilung der Energiekette für den Kunden noch einfacher.

Von allen Seiten leicht zu öffnen und genauso zu befüllen, wie man es braucht: Konfektionierung mit der E4.1L bedeutet höchste Flexibilität. Möglich ist das durch die einzigartigen Konstruktionsprinzipien der e-kette. „Die leichte Erreichbarkeit des gesamten Innenraums von beiden Seiten, das innovative Innenaufteilungssystem mit neuen Trennstegen und einer der schnellsten Öffnungsmechanismen – das sind die Merkmale, die die E4.1L zu der am schnellsten zu befüllenden e-kette machen“, stellt Michael Blaß, Prokurist e-ketten bei igus heraus „Der Vorteil: Kunden können mit dieser Energiekette bis zu 80 Prozent an Zeit einsparen.“

Kombination aus Trenn- und Öffnungsstegen für schnellere Befüllung
igus zeigt den Besuchern der Hannover Messe 2017 auf dem Stand in Halle 17 ein neues innovatives Trennstegsystem für die E4.1L. Damit wird es nun besonders einfach, Böden zur bedarfsgerechten Innenaufteilung über mehrere Ebenen einzuschieben. Darüber hinaus garantiert der Aufklappmechanismus der Öffnungsstege im Außen- und Innenradius eine schnelle Befüllung mit Leitungen und Schläuchen. Diese verliersicheren Stege, die sich per Schraubendreher öffnen lassen, sind um 115 Grad aufschwenkbar und rasten in Endposition ein. Bei Bedarf lassen sie sich auch komplett entnehmen, wieder einlegen und durch einfaches Zudrücken verschließen. Abgerundete Kanten an den Öffnungs- und Trennstegen der Kette sorgen zudem für eine hohe Lebensdauer der Schläuche und Leitungen. Zudem dienen Rasterung und Positionierskala einer bestmöglichen Aufteilung der Energiekette.

Alles aus einer Hand
Neben einer eigenen Konfektionierung hat der Anwender ebenso die Möglichkeit auf die über 20-jährige Erfahrung von igus in diesem Bereich zurückzugreifen. Ob einfach oder komplex, mit readychain bietet igus konfektionierte Systeme aus einer Hand von der Planung und der Konstruktion der Energiekettensysteme bis hin zur individuellen Konfektionierung und Vor-Ort-Montage. Sämtliche bewegten Komponenten wurden im igus eigenen Testlabor entwickelt, getestet und aufeinander abgestimmt. Kunden erhalten mit diesen readychains ein sicheres vorkonfektioniertes Komplettsystem direkt vom Hersteller und das mit Garantie. Gleichzeitig lässt sich die Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um bis zu 75 Prozent reduzieren, Lager- und Prozesskosten werden vermieden.

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 6-12 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

PressemeldungenPressekontaktAufnahme Presseverteiler
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
Beim Gang über den igus Stand die 10 Trends für WZM zum Anfassen. #EMO2017 in Halle 25, A48. https://t.co/X4lbsQfdyg
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
10 Trends für Werkzeugmaschinen - erfahren Sie mehr auf dem igus Stand in Halle 25, A48. #EMO2017 https://t.co/PYkODKzwRJ
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.