Mit neuem igus Stehlager Vierkantprofile schmierfrei lagern20.12.2016

igubal Sonderlösung für Solarparks überzeugt im Dauerbetrieb in 70-Jahre-Simulation

Köln, 20. Dezember 2016 – Der motion plastics Spezialist igus hat zur Lagerung von großen Vierkantprofilen mit 110 Millimetern Kantenlänge ein extrem robustes und verschleißfestes igubal Stehlager entwickelt. Damit lassen sich beispielsweise in Solarparks mit beweglichen Panels Profile schmier- und wartungsfrei lagern. Im igus internen Test hat das Lager bereits eine Standzeit von rund 70 Jahren ohne Probleme überstanden.

Der Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um über 16 Prozent gestiegen. Dies bedeutet unter anderem auch für die Solarindustrie, dass mehr und mehr moderne Solarparks mit automatischen und wartungsfreien Nachführsystemen benötigt werden. Speziell für solche Anwendungen hat der motion plastics Spezialist igus das igubal Stehlager ESQM-110 entwickelt, mit dem Vierkantrohre mit 110 Millimetern Kantenlänge schmierfrei gelagert werden können. Sowohl das Gehäuse aus robustem igumid G als auch die innenliegende Kugelkalotte aus dem verschleißfesten iglidur J4 bestehen aus einem Unter- und einem Oberteil für eine einfache Montage und Demontage. Trotz seines geringen Gesamtgewichts eignet sich diese Lösung für die Lagerung von sehr hohen Lasten.

Simulation im igus Testlabor erfolgreich bestanden
„Um die Lebensdauer des Stehlagers verlässlich zu simulieren, haben wir bei uns einen Dauer-Schwenkversuch mit 1,5 Tonnen Last auf das Lager eingerichtet“, erklärt Thomas Preißner, Produktmanager igubal bei igus. „Normalerweise schwenken die Solaranlagen nur einmal pro Tag. In unserem Test haben wir mit einem Schwenk pro Minute eine Betriebsdauer von 72 Jahren simuliert – selbst danach waren an den Lagern keine nennenswerten Verschleißspuren zu erkennen.“

Durch die bewegliche Kugelkalotte ist es bei sehr großen Solarparks möglich, Fluchtungsfehler an den Profilen auszugleichen. Neben der Solarindustrie sind die igubal Stehlager auch für viele weitere Anwendungsgebiete wie Röntgengeräte oder Waschanlagen interessant. Um den unterschiedlichsten Kunden dabei ein hohes Maß an Freiheit in ihrer Konstruktion zu ermöglichen, bietet igus zusätzlich die Möglichkeit, auf Wunsch individuelle Versionen für weitere Vierkant-Abmessungen zu erhalten, geliefert ab einer Woche.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

PressemeldungenPressekontaktAufnahme Presseverteiler

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Newsletter bestellen
Datenschutzerklärung Twitter
igus tweet etz (VDE VERLAG)
@etz_vdeverlag
Im 2750 m^2 großen Testlabor prüft @igus_HQ seine Leitungen auf die unterschiedlichen Einsatzbedingungen https://t.co/2UqcWZ8l5i
igus tweet ke NEXT
@ke_NEXT
Energie für die #Tankfertigung: #Energieketten-Systeme mit robotergerechten Leitungen - bit.ly/2jOpIqftwitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Auf zum manus-Endspurt! Innovative Anwendungen mit Kunststoff-Lagern einreichen und 5.000€ gewinnen. Infos unter… twitter.com/i/web/st...