von Martin Raak
26. Januar 2012 09:52
robolink® -Seile wurden auf der ZWICK Zugmaschine hinsichtlich Zugfestigkeit getestet (nominale Zugfestigkeit >3.600 N).
Die Nippelverbindung wurde mit unterschiedlichen Klebern fixiert (siehe auch Montageanleitung der Seile). Die Versuche wurden bei Raumtemperatur und bei 80°C durchgeführt.
|
|
|
| Seil mit Messingnippel |
Schnitt durch montierten Nippel |
Versuchsergebnisse:
| Seil fixiert mit: |
Bruchkraft bei RT |
Bruchkraft bei 80°C |
| 1) Loctite 401 |
> 1.400 N |
> 800 N |
| 2) Loctite 406 mit Primer |
> 1.300 N |
> 700 N |
| 3) Loctite 4204 |
> 1.900 N |
> 1.400 N |
| 4) Loctite 4204 mit Primer |
> 1.400 N |
> 1.000 N |
Fazit:
Die Verwendung von Loctite 4204 zur Montage der Seilnippel wird von igus® empfohlen, besonders dann, wenn es beim Einsatz der Seile / Gelenke zu erhöhten Temperaturen kommen kann.