Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

readychain® & readycable® Neuheiten


News 2024

Erweiterung im Bereich Antriebsleitungen

Hannover Neuheiten 2024

Passend zu vier weiteren Herstellern für die Antriebstechnik

+27 neue anschlussfertige Leitungen

Zur Hannover Messe 2024 erweitern wir die Auswahl für konfektionierte Antriebleitungen um vier zusätzliche Hersteller und bieten damit Antriebsleitung passend zu 38 Antriebsherstellern.
Die Neuen sind passend zu Koco Motion, Schunk, Heidrive und 
Motor Power Company und werden innerhalb von 5 Arbeitstagen aus der hochflexiblen chainflex® Meterware und Steckern namhafter Hersteller gefertigt.

Koco Motion zum Shop
► Schunk zum Shop
► Heidrive zum Shop
► Motor Power Company zum Shop
 
Erweiterung Antriebstechnik 2024

20 neue Leitungen passend zu...

Beckhoff, Festo und Heidenhain

Noch mehr Auswahl aus einer Hand. Durch die stetige Erweiterung unseres Angebotes an anschlussfertigen und geprüften Leitungen für die Antriebstechnik wächst unser Programm auf über 6.000 readycable®

Beckhoff zum Shop
► Festo zum Shop
► Heidenhain zum Shop
Netzwerktechnik News 2024

Schnelle Datenkommunikation

Anschlussfertige CAT7 Leitungen mit CAT8 Stecker für die Netzwerktechnik

Als Verbindungsleitung (Stift/Stift) oder als Verlängerungsleitung (Stift/Buchse) in Ihrer Wunschlänge verfügbar.

► CAT8  zum Shop
EPLAN-Makros

EPLAN-Makros up to date

Aktualisierung auf den EDS24-Standard

Seit vielen Jahren ermöglichen die Makros das direkte Importieren von readycable® Produktdaten in EPLAN und damit ein um bis zu 50 % schnelleres Konstruieren. Nun haben wir 1.500 EPLAN-Makros auf den neuen EPLAN Data Standard 24 (EDS24) angepasst.
 
ePlan Makro für konfektionierte Leitungen

Alles sofort stecken statt jeden Stecker einzeln

Anbaugehäuse für Module Connect

Ein Steckermomodul anstatt vieler Einzelstecker, das ist Module Connect. Das neue Anbaugehäuse ermöglicht nun zusätzlich, die Vorteile direkt am Schaltschrank oder am Klemmkasten zu nutzen.
 
Zum Anbaugehäuse

News 2023

Erweiterung im Bereich Antriebsleitungen zur SPS

SPS Neuheiten 2023

Passend zu vier weiteren Herstellern für die Antriebstechnik

+27 neue anschlussfertige Leitungen

Zur SPS 2023 erweitern wir die Auswahl für konfektionierte Antriebleitungen um vier zusätzliche Hersteller und bieten damit Antriebsleitung passend zu 34 Antriebsherstellern.
Die Neuen sind passend zu Bonfiglioli, Danfoss, KEBA und Moog und werden innerhalb von 5 Arbeitstagen aus der hochflexiblen chainflex® Meterware und Steckern namhafter Hersteller gefertigt.

Bonfiglioli zum Shop
► Danfoss zum Shop
► KEBA zum Shop
► Moog zum Shop
 

Große Erweiterung im Bereich Antriebsleitungen zur Hannover Messe

plus 6 neue Antriebshersteller

Sechs neue Hersteller für Antriebsleitungen

Mit über 85 neuen Konfektionierungen

Im Bereich der Antriebsleitungen erweitern wir das Produkt-Portfolio um sechs Antriebshersteller und bietet damit anschlussfertige Leitung passend zu insgesamt 30 Antriebsherstellern.
Diesen Hersteller kommen neue dazu: 
► Delta zum Shop
► Harmonic Drive zum Shop
► Hengstler zum Shop
► KEB zum Shop
► Panasonic zum Shop
► Wittenstein zum Shop
 
Erweiterung Antriebstechnik 2023

88 neue Leitungen passend zu...

B&R, Bosch Rexroth, SEW und Siemens

Noch mehr Auswahl aus einer Hand.
Durch die stetige Erweiterung unseres Angebotes an anschlussfertigen und geprüften Leitungen für die Antriebstechnik wächst unser Programm auf über 6.000 readycable®

Siemens zum Shop
► Bosch Rexroth zum Shop
► SEW zum Shop
► B&R zum Shop

Stecker von TE Connectivity

High-End für die Netzwerktechnik

Erweiterung des Steckersortiments

"Selbermacher" und Lageristen werden sich über diese Neuigkeit freuen, denn auch im Steckerbereich erweitern wir die Auswahl an Komponenten. 
Von unserem langjährigen Vorzugslieferant TE Connectivity bieten wir ab sofort verschiedene RJ45 sowie Mini I/O Stecker an, mit denen Sie von CAT5e über CAT6A bis Profinet Ihre Datenkommunikation realisieren können.
  • für höchste industrielle Anforderungen 

  • In 24 h ab Lager verfügbar für just-in-time Anlieferung 

  • Langlebige Materialien für nachhaltige Nutzung 

Zum Shop für TE Netzwerkstecker

Single Pair Ethernet neu 2023

Single Pair Ethernet für kleine Bauräume

konfektionierte Singel Pair Ethernet (SPE)

Zwei neue anschlussfertig konfektionierte Single Pair Ethernet Leitungen, mit Steckverbindern von Weidmüller und Yamaichi. Für durchgängige Industrial-Ethernet-Kommunikation in Maschinen und Anlagen mit nur einem Aderpaar zur Datenübertragung. 
  • Energiekettentaugliche Ethernet-Kommunikation für die gesamte Anlage 

  • Optimale Lösung zur Realisation kleiner Bauräume​ 

  • 100 % Prüfung (Prüfsiegel und -protokoll) bei jeder Lieferung

  • Zukunftssichere Datenkommunikation 

  • Garantierte Lebensdauer der Leitung online exakt berechnen (hier geht´s zum Tool)

Mehr Info zu Single Pair Ethernet

Stecker für Kuka Quantec 2

Kuka Quantec 2 sicher anschließen

Erweiterung Anschlussleitung für Kuka

Mit dieser Erweiterung im Bereich der konfektionierten Roboterleitungen können Sie den Kuka Quantec 2 mit der Motorleitung Quantec2 X30/X30.1 direkt anschließen.  

  • Anschlussfertig konfektioniert und sofort einsatzbereit 
  • Zentimetergenau in Wunschlänge gefertigt, dadurch keinerlei Überdimensionierung

  • 100 % Prüfung (Prüfsiegel und -protokoll) 

  • Langlebige Leitungsmaterialien + hochwertige Steckverbinder + maschinelle Verarbeitung = garantierte Sicherheit und Werthaltigkeit der Komponenten 

Zum Shop

readychain® p-rack

Leicht drucken statt schwer schweißen

Leichtgewichtig, leicht zu handhaben und leichtgängig, dabei hoch belastbar und mit unbegrenzten Geometrie-Möglichkeiten. Das neue readychain® p-rack wird mit im 3D-Druck exakt angefertigten Elementen zur 100 % maßgefertigten Schnittstellenlösung. Ab Losgröße 1. 
  • Ergonomisch und exakt auf Kundenanforderungen abgestimmt, werkzeuglose Montage/Demontage 
  • Reduziertes Gewicht für günstigeren Versand, zusätzlich platzsparender Rücktransport​ 
  • Installationszeit um 66 % reduziert ​ 
  • Auch aus Maisstärke gedruckt und regranulierbar 
  • Optional mit GPS-Tracking
Maße [in mm], beispielhaft:
Höhe: 1.500
Breite: 710
Tiefe: 560
 
Zum readychain® p-rack

readychain® fastpositioner - Einbau leicht gemacht

Einfach, sicher und schnell in Position bringen

Die readychain® fastpositioner bringen kleine und mittlere readychain® Systeme einfach in die gewünschte Einbau-Position. Dabei werden die Teile im 3D-Druck exakt auf die Anforderungen angepasst und individuell gefertigt.  
  • Leichter und sicherer Einbau konfektionierter readychain® Systeme 
  • Keine weiteren Hilfsmittel benötigt 
  • Verkürzung der Einbauzeit um 30% durch Lieferung in optimaler Einbauposition 
  • Aus nachhaltigen Werkstoffen gedruckt und regranulierbar 
Zum readychain® fastpositioner

readychain® micro-speed...

... Machen Sie Ihre Energieführungskette steckbar

plug-in e-chain
Technik verbessern:
  • Einfachste Befestigung in Ihrer Anwendung
  • Integrierte Zugentlastung und Dichtung

Kosten senken:
  • 80 % Montagezeit sparen
  • Optimierte einbaufertige Baugruppen
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig

  
Zur readychain® micro-speed

AIDA Verlängerungsleitungen

Anschlussfertige AIDA Verlängerungsleitungen für die Automation

AIDA Verlängerungsleitungen
Technik verbessern:
  • 50 % reduzierte Montageaufwand durch Push-Pull-Technik
  • Bestehende Roboter-Anlagen und Schnittstellen mit endgetesteten Verlängerungen flexibel erweitern
Kosten senken:
  • Unterschiedliche Leitungsqualitäten und Preisklassen: Sie verwenden in Ihrer Roboteranwendung die Leitung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Zu AIDA Verlängerungsleitungen

Neuheitenübersicht Leitungen

USP Bild

Neuheitenübersicht Energieketten

news e-ketten

Neuheitenübersicht smart plastics

news smart plastics


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH